Elektronicabehuizing - ME PLC 40 BUS 10/10 KIT BK - 2201503

Busverbinder-bouwset, bestaande uit 2 x 10-polige connector, kunststofboven- en -onderdeel alsmede metalen klem voor de bevestiging van montagerails, zonder printplaat

Prijs:

Overzicht

Technische gegevens

Toebehoren

Toelatingen

Downloads

Uw voordelen

  • het artikel behoort tot de productfamilie ME PLC
  • montage zonder gereedschap
  • beschikbaar in de bouwbreedte 40 mm
  • brandbaarheidsklasse V0 volgens UL 94
  • gevarieerde aansluittechniek
  • monteerbaar op montagerails
  • optioneel met op rail te monteren busconnectoren

Commerciële gegevens

Bestelsleutel 2201503
Verpakkingseenheid 10 stk
Minimaal te bestellen aantal 10 stk
Cataloguspagina Pagina 733 (C-1-2013)
GTIN 4046356839716
Gewicht per stuk (exclusief verpakking) 39,330 g