Composants de boîtier électronique - ME PLC 40 CT10 GY7035 - 2201492

Support pour connectique, entièrement monté avec FKCN 1x 10 pôles, flasque et levier de déverrouillage ; cache d'insertion incl. ; embase adaptée : MSTBA 2,5/10-G (1757543)

Prix :

Vue d'ensemble

Caractéristiques techniques

Homologations

Téléchargements

Avantages

  • L'article fait partie de la gamme de produits ME PLC
  • Montage sans outil
  • Disponible dans une largeur de 40 mm
  • Classe d'inflammabilité V0 selon UL 94
  • Variante dans la technique de raccordement
  • Peut être monté sur le profilé
  • En option avec connecteur de bus à monter sur profilé

Données commerciales

Code de commande 2201492
Unité de conditionnement 10 pc
Quantité minimum de commande 10 pc
Page catalogue Page 733 (C-1-2013)
GTIN 4046356838603
Poids par pièce (hors emballage) 91,810 GRM
Numéro du tarif douanier 85366990
Pays d'origine DE (Allemagne)

PHOENIX CONTACT nv/sa

Minervastraat 10-12
1930 Zaventem-Keiberg II
+32 (0)2 723 98 11
  • Créer PDF
  • Recommander
  • Commentaire

Ce site utilise les cookies, en continuant à naviguer le site, vous acceptez notre politique des cookies. Lisez notre politique de confidentialité pour plus d'informations.

Fermer