Elektronicabehuizing - ME 22,5 OT-FKDSO KMGY S610 - 2201431

Geen afbeelding beschikbaar

Inbouwbehuizingen, bovendeel, kleur: lichtgrijs, breedte: 22,5 mm, hoogte: 38,5 mm

Prijs:

Overzicht

Technische gegevens

Downloads

Uw voordelen

  • goudcontacten voor dataoverdracht en voeding (125 V, 8 A)
  • bij het verwijderen van een moduul uit de koppeling wordt de signaalketting niet onderbroken,– voeding via standaard MINI COMBICON-connector
  • ME...TBUS-verbinders met 5 parallelle contacten ruimtebesparend aan de montagerail te bevestigen

Commerciële gegevens

Bestelsleutel 2201431
Verpakkingseenheid 10 stk
Minimaal te bestellen aantal 250 stk
Opmerking Ordergebonden productie (geen retournering)
GTIN 4046356826594
Gewicht per stuk (exclusief verpakking) 12,370 g
Douanetariefnummer 85472000