Boîtier électronique - ME 22,5 OT-3MSTBO S599 - 2201398

Aucune photo disponible

Partie supérieure, Partie supérieure, coloris: vert, largeur: 22,5 mm, hauteur: 51,5 mm

Prix :

Vue d'ensemble

Caractéristiques techniques

Homologations

Téléchargements

Avantages

  • Connecteur ME...TBUS avec 5 contacts parallèles, peu encombrant, encliquetable dans un profilé
  • Contacts plaqués or pour transmission de données et alimentation (125 V, 8 A)
  • Le retrait d'un module de la rangée n'interrompt pas la chaîne du signal– Entrée d'alimentation par connecteur standard MINICONNEC.

Données commerciales

Code de commande 2201398
Unité de conditionnement 10 pc
Quantité minimum de commande 100 pc
Remarque Fabrication à la commande (pas de reprise)
GTIN 4046356791717
Poids par pièce (hors emballage) 19,510 GRM
Numéro du tarif douanier 85472000
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
Ce site utilise les cookies, en continuant à naviguer le site, vous acceptez notre politique des cookies. Lisez notre politique de confidentialité pour plus d'informations.

Fermer