Elektronicabehuizing - ME MAX 45 SF G 2-2 KMGY VPE1 - 2201331

complete behuizing, lengte: 85 mm, zonder ventilatiesleuven, doorverbinding: montagerail-busverbinder, kleur: lichtgrijs, breedte: 45 mm, hoogte: 70,4 mm, aantal polen dwarsverbinding: 5

Prijs:

Overzicht

Technische gegevens

Toebehoren

Toelatingen

Downloads

Commerciële gegevens

Bestelsleutel 2201331
Verpakkingseenheid 1 stk
GTIN 4046356767088
Gewicht per stuk (exclusief verpakking) 48,000 g
Douanetariefnummer 85389099