Elektronicaklem - FKDSO 2,5/ 4-R GN BD: 13-24 - 2201304

Geen afbeelding beschikbaar

Printklem, nominale stroom: 17,5 A, nominale spanning: 630 V, aansluitmethode: push-in-veerdrukaansluiting, montage: golfsolderen, aansluitrichting ader/printplaat: 60 °

Prijs:

Overzicht

Technische gegevens

Toelatingen

Downloads

logo logo logo logo logo logo

Commerciële gegevens

Bestelsleutel 2201304
Verpakkingseenheid 50 stk
Minimaal te bestellen aantal 50 stk
Opmerking Ordergebonden productie (geen retournering)
GTIN 4046356870320
Gewicht per stuk (exclusief verpakking) 5,300 g
Douanetariefnummer 85369010
Land van herkomst PL (Polen)