Bloc de jonction pour circuit imprimé - MKDSO 2,5/ 3-L RD3031 - 2201286

Bloc de jonction pour C.I.

Prix :

Vue d'ensemble

Caractéristiques techniques

Homologations

Téléchargements

Avantages

  • Bloc de jonction pour C.I. pour boîtiers électroniques ME/ME MAX
  • Pas de 5 mm
  • Le bloc de jonction pour CI est positionné de façon orthogonale sur le C.I.
Logo Logo Logo Logo Logo Logo

Données commerciales

Code de commande 2201286
Unité de conditionnement 50 pc
Remarque Fabrication à la commande (pas de reprise)
GTIN 4046356769914
Poids par pièce (hors emballage) 5,920 GRM
Numéro du tarif douanier 85369010
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
Ce site utilise les cookies, en continuant à naviguer le site, vous acceptez notre politique des cookies. Lisez notre politique de confidentialité pour plus d'informations.

Fermer