Elektronicabehuizingscomponenten - UM-ALU 4 LID75 PA BK - 2200972

opbouwbehuizing, lengte: 9 mm, zijdeel, kleur: zwart, breedte: 75,4 mm, hoogte: 42,5 mm

Prijs:

Overzicht

Technische gegevens

Downloads

Uw voordelen

  • het artikel behoort tot de productfamilie UM-ALU
  • profielbehuizing van aluminium
  • leverbaar in lengten van 42,5 mm ... 990 mm, optioneel individueel op lengte in te korten
  • leverbaar in de bouwbreedten 75 mm en 105 mm
  • gevarieerde aansluittechniek
  • monteerbaar op montagerails
  • EMC-afscherming

Commerciële gegevens

Bestelsleutel 2200972
Verpakkingseenheid 1 stk
Opmerking Ordergebonden productie (geen retournering)
Cataloguspagina Pagina 744 (C-1-2013)
GTIN 4046356721141
Gewicht per stuk (exclusief verpakking) 30,100 g
Douanetariefnummer 76169910
Land van herkomst HU (Hongarije)