Boîtier électronique - UM-ALU 4-100,5 PROFILE 42,5 - 2200935

Boîtier ouvert, longueur: 42,5 mm, Partie inférieure, coloris: coloris alu, largeur: 105 mm, hauteur: 29,4 mm

Prix :

Vue d'ensemble

Caractéristiques techniques

Accessoires

Téléchargements

Avantages

  • L'article fait partie de la gamme de produits UM-ALU
  • Profilé extrudé en aluminium
  • Disponible dans des longueurs comprises entre 42,5 et 990 m, longueur personnalisée en option
  • Disponible dans des largeurs de 75 mm et 105 mm
  • Variante dans la technique de raccordement
  • Peut être monté sur le profilé
  • Protection CEM

Données commerciales

Code de commande 2200935
Unité de conditionnement 1 pc
Remarque Fabrication à la commande (pas de reprise)
Page catalogue Page 744 (C-1-2013)
GTIN 4046356716376
Poids par pièce (hors emballage) 52,660 GRM
Numéro du tarif douanier 76042990
Pays d'origine DE (Allemagne)

PHOENIX CONTACT nv/sa

Minervastraat 10-12
1930 Zaventem-Keiberg II
+32 (0)2 723 98 11
  • Créer PDF
  • Recommander
  • Commentaire

Ce site utilise les cookies, en continuant à naviguer le site, vous acceptez notre politique des cookies. Lisez notre politique de confidentialité pour plus d'informations.

Fermer