Elektronicabehuizing - UM-ALU 4-72 PROFILE 130 - 2200920

opbouwbehuizing, lengte: 130 mm, onderdeel, kleur: aluminiumkleurig, breedte: 75 mm, hoogte: 29,4 mm

Prijs:

Overzicht

Technische gegevens

Toebehoren

Downloads

Uw voordelen

  • het artikel behoort tot de productfamilie UM-ALU
  • profielbehuizing van aluminium
  • leverbaar in lengten van 42,5 mm ... 990 mm, optioneel individueel op lengte in te korten
  • leverbaar in de bouwbreedten 75 mm en 105 mm
  • gevarieerde aansluittechniek
  • monteerbaar op montagerails
  • EMC-afscherming

Commerciële gegevens

Bestelsleutel 2200920
Verpakkingseenheid 1 stk
Opmerking Ordergebonden productie (geen retournering)
Cataloguspagina Pagina 744 (C-1-2013)
GTIN 4046356716253
Gewicht per stuk (exclusief verpakking) 102,600 g
Douanetariefnummer 76042990