Afdichting - HC-ALU 6-78 SEAL EMC - 2200908

EMC-afdichting voor opbouwbehuizingen HC-ALU

Prijs:

Overzicht

Technische gegevens

Downloads

Uw voordelen

  • het artikel behoort tot de productfamilie HC-ALU
  • profielbehuizing van aluminium
  • leverbaar in lengten van 100 mm ... 1000 mm, optioneel individueel op lengte in te korten
  • leverbaar in de bouwbreedten 53,5 mm ... 161 mm
  • beschermklasse tot IP65
  • te gebruiken als handheld-behuizing en wandbehuizing
  • optioneel leverbaar met EMC-afdichtingen

Commerciële gegevens

Bestelsleutel 2200908
Verpakkingseenheid 10 stk
Minimaal te bestellen aantal 10 stk
Opmerking Ordergebonden productie (geen retournering)
Cataloguspagina Pagina 768 (C-1-2013)
GTIN 4046356716826
Gewicht per stuk (exclusief verpakking) 3,770 g
Douanetariefnummer 40169300
Land van herkomst HU (Hongarije)