Boîtier électronique - HC-ALU 6-161 PROFILE 150 - 2200903

Boîtier ouvert, longueur: 150 mm, Partie inférieure, coloris: coloris alu, largeur: 187 mm, hauteur: 54,6 mm

Prix :

Vue d'ensemble

Caractéristiques techniques

Accessoires

Téléchargements

Avantages

  • L'article fait partie de la gamme de produits HC-ALU
  • Profilé extrudé en aluminium
  • Disponible dans des longueurs comprises entre 100 et 1 000 mm, longueur personnalisée en option
  • Disponible dans des largeurs comprises entre 53,5 mm et 161 mm
  • Indice de protection jusque IP65
  • Possibilité d'utilisation comme boîtier portatif ou mural
  • Joints CEM disponibles en option

Données commerciales

Code de commande 2200903
Unité de conditionnement 1 pc
Remarque Fabrication à la commande (pas de reprise)
Page catalogue Page 769 (C-1-2013)
GTIN 4046356715812
Poids par pièce (hors emballage) 623,800 GRM
Numéro du tarif douanier 76042100
Pays d'origine HU (Hongrie)

PHOENIX CONTACT nv/sa

Minervastraat 10-12
1930 Zaventem-Keiberg II
+32 (0)2 723 98 11
  • Créer PDF
  • Recommander
  • Commentaire

Ce site utilise les cookies, en continuant à naviguer le site, vous acceptez notre politique des cookies. Lisez notre politique de confidentialité pour plus d'informations.

Fermer