Elektronicabehuizing - HC-ALU 6-100,5 PROFILE 150 - 2200898

opbouwbehuizing, lengte: 150 mm, onderdeel, kleur: aluminiumkleurig, breedte: 121 mm, hoogte: 32,8 mm

Prijs:

Overzicht

Technische gegevens

Toebehoren

Downloads

Uw voordelen

  • het artikel behoort tot de productfamilie HC-ALU
  • profielbehuizing van aluminium
  • leverbaar in lengten van 100 mm ... 1000 mm, optioneel individueel op lengte in te korten
  • leverbaar in de bouwbreedten 53,5 mm ... 161 mm
  • beschermklasse tot IP65
  • te gebruiken als handheld-behuizing en wandbehuizing
  • optioneel leverbaar met EMC-afdichtingen

Commerciële gegevens

Bestelsleutel 2200898
Verpakkingseenheid 1 stk
Opmerking Ordergebonden productie (geen retournering)
Cataloguspagina Pagina 769 (C-1-2013)
GTIN 4046356715850
Gewicht per stuk (exclusief verpakking) 304,400 g
Douanetariefnummer 76042100
Land van herkomst HU (Hongarije)