Boîtier électronique - FKDSO 2,5/ 4-L BK - 2200839

Bloc de jonction pour C.I., intensité nominale: 17,5 A, tension nominale: 320 V, type de raccordement: Raccordement à ressort Push-in, montage: Soudage à la vague, sens d'enfichage conducteur/circuit imprimé: 60 °

Prix :

Vue d'ensemble

Caractéristiques techniques

Homologations

Téléchargements

Avantages

  • Bloc de jonction à ressort pour C.I. pour boîtiers électroniques ME/ME MAX
  • La technologie Push-in permet un raccordement facile.
Logo Logo Logo Logo Logo

Données commerciales

Code de commande 2200839
Unité de conditionnement 50 pc
Quantité minimum de commande 50 pc
Remarque Fabrication à la commande (pas de reprise)
GTIN 4046356689588
Poids par pièce (hors emballage) 5,340 GRM
Numéro du tarif douanier 85369010
Pays d'origine PL (Pologne)
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
Ce site utilise les cookies, en continuant à naviguer le site, vous acceptez notre politique des cookies. Lisez notre politique de confidentialité pour plus d'informations.

Fermer