Elektronicabehuizing - ME 45 OT-MSTBO DINA YE S483 - 2200831

Geen afbeelding beschikbaar

Bovendeel, bovendeel, kleur: geel, breedte: 45 mm, hoogte: 38,5 mm

Prijs:

Overzicht

Technische gegevens

Downloads

Uw voordelen

  • ME...TBUS-verbinders met 5 parallelle contacten ruimtebesparend aan de montagerail te bevestigen
  • goudcontacten voor dataoverdracht en voeding (125 V, 8 A)
  • bij het verwijderen van een moduul uit de koppeling wordt de signaalketting niet onderbroken,– voeding via standaard MINI COMBICON-connector

Commerciële gegevens

Bestelsleutel 2200831
Verpakkingseenheid 10 stk
Minimaal te bestellen aantal 30 stk
Opmerking Ordergebonden productie (geen retournering)
GTIN 4046356886185
Gewicht per stuk (exclusief verpakking) 26,160 g
Douanetariefnummer 85472000
Land van herkomst DE (Duitsland)

PHOENIX CONTACT nv/sa

Minervastraat 10-12
1930 Zaventem-Keiberg II
+32 (0)2/723 98 11

PLCnext Technology

Het platform voor onbegrensde automatisering.

PLCnext Technology
Naar de PLCnext-website