Beschermkap - EH 45 F-C SS/ABS GY7035 - 2200789

Inbouwbehuizingen met aansluitopening aan één zijde, kleur: grijs, breedte: 45 mm

Prijs:

Overzicht

Technische gegevens

Toebehoren

Downloads

Uw voordelen

  • het artikel behoort tot de productfamilie EH
  • montage zonder gereedschap
  • leverbaar in bouwbreedten van 22,5 mm ... 90 mm
  • Brandbaarheidsklasse HB volgens UL 94
  • gevarieerde aansluittechniek
  • monteerbaar op montagerails of aan de wand

Commerciële gegevens

Bestelsleutel 2200789
Verpakkingseenheid 10 stk
GTIN 4046356911177
Gewicht per stuk (exclusief verpakking) 21,730 g
Douanetariefnummer 85472000
Land van herkomst IN (India)