Composants de boîtier électronique - BC 107,6 OT U11 BK - 2200721

Aucune photo disponible

, longueur: 89,7 mm,Boîtier fermé, Partie supérieure, connexion transversale: Boîtiers, coloris: noir, largeur: 107,6 mm, hauteur: 62,2 mm

Prix :

Vue d'ensemble

Caractéristiques techniques

Homologations

Téléchargements

Avantages

  • L'article fait partie de la gamme de produits BC
  • Conforme à la norme DIN EN 43880
  • Montage sans outil
  • Disponible dans des pas de une à neuf unités de largeur différentes (17,8 mm ... 161,6 mm)
  • Classe d'inflammabilité V0 selon UL 94
  • Variante dans la technique de raccordement
  • Peut être monté sur le profilé ou au mur
  • En option avec connecteur de bus à monter sur profilé

Données commerciales

Code de commande 2200721
Unité de conditionnement 10 pc
Quantité minimum de commande 250 pc
Remarque Fabrication à la commande (pas de reprise)
GTIN 4046356661201
Poids par pièce (hors emballage) 22,660 GRM
Numéro du tarif douanier 85472000
Pays d'origine DE (Allemagne)

PHOENIX CONTACT nv/sa

Minervastraat 10-12
1930 Zaventem-Keiberg II
+32 (0)2 723 98 11
  • Créer PDF
  • Recommander
  • Commentaire

Ce site utilise les cookies, en continuant à naviguer le site, vous acceptez notre politique des cookies. Lisez notre politique de confidentialité pour plus d'informations.

Fermer