Elektronicabehuizing - ME MAX 45 3-3 KMGY S413 - 2200599

Geen afbeelding beschikbaar

complete behuizing, lengte: 99 mm, met ventilatiesleuven, complete behuizing, doorverbinding: montagerail-busverbinder, kleur: lichtgrijs, breedte: 45 mm, hoogte: 114,5 mm, aantal polen dwarsverbinding: 5

Prijs:

Overzicht

Technische gegevens

Toebehoren

Downloads

Uw voordelen

  • het artikel behoort tot de productfamilie ME MAX
  • Eenvoudige montage
  • leverbaar in bouwbreedten van 6,2 mm tot 90 mm, modulair uit te breiden
  • brandbaarheidsklasse V0 volgens UL 94
  • gevarieerde aansluittechniek
  • monteerbaar op montagerails
  • optioneel met op rail te monteren busconnectoren alsmede vermogensverbindingssysteem

Commerciële gegevens

Bestelsleutel 2200599
Verpakkingseenheid 10 stk
Minimaal te bestellen aantal 250 stk
Opmerking Ordergebonden productie (geen retournering)
GTIN 4046356639330
Gewicht per stuk (exclusief verpakking) 83,400 g
Douanetariefnummer 85472000