Elektronicabehuizingscomponenten - ME 22,5 OT-MSTBO KMGY S406 - 2200575

Geen afbeelding beschikbaar

Inbouwbehuizingen, bovendeel, kleur: lichtgrijs, breedte: 22,5 mm, hoogte: 38,5 mm

Prijs:

Overzicht

Technische gegevens

Downloads

Uw voordelen

  • bij het verwijderen van een moduul uit de koppeling wordt de signaalketting niet onderbroken,– voeding via standaard MINI COMBICON-connector
  • goudcontacten voor dataoverdracht en voeding (125 V, 8 A)
  • ME...TBUS-verbinders met 5 parallelle contacten ruimtebesparend aan de montagerail te bevestigen

Commerciële gegevens

Bestelsleutel 2200575
Verpakkingseenheid 10 stk
Minimaal te bestellen aantal 250 stk
Opmerking Ordergebonden productie (geen retournering)
GTIN 4046356619134
Gewicht per stuk (exclusief verpakking) 14,580 g
Douanetariefnummer 85369010
Land van herkomst DE (Duitsland)

PHOENIX CONTACT nv/sa

Minervastraat 10-12
1930 Zaventem-Keiberg II
+32 (0)2/723 98 11

PLCnext Technology

Het platform voor onbegrensde automatisering.

PLCnext Technology
Naar de PLCnext-website