Elektronicabehuizingscomponenten - ME 90 UT TBUS KMGY - 2200545

Inbouwbehuizingen met ventilatiesleuven, onderdeel, doorverbinding: montagerail-busverbinder, kleur: lichtgrijs, breedte: 90 mm, lengte: 99 mm, hoogte: 114,5 mm, aantal polen dwarsverbinding: 5

Prijs:

Overzicht

Technische gegevens

Toebehoren

Downloads

Uw voordelen

  • het artikel behoort tot de productfamilie ME
  • montage zonder gereedschap
  • leverbaar in bouwbreedten van 12,5 mm tot 90 mm, modulair uit te breiden
  • brandbaarheidsklasse V0 volgens UL 94
  • gevarieerde aansluittechniek
  • monteerbaar op montagerails
  • optioneel met geïntegreerde of op montagerail te monteren busconnector

Commerciële gegevens

Bestelsleutel 2200545
Verpakkingseenheid 10 stk
Opmerking Ordergebonden productie (geen retournering)
Cataloguspagina Pagina 669 (C-1-2013)
GTIN 4046356608107
Gewicht per stuk (exclusief verpakking) 95,930 g
Douanetariefnummer 85472000