Boîtier électronique - ME 90 UT/FE BUS/10+2 KMGY - 2200543

, longueur: 99 mm,Boîtier fermé avec fentes d'aération, Partie inférieure, connexion transversale: connecteur de bus intégré, coloris: gris clair, largeur: 90 mm, hauteur: 114,5 mm, nombre de pôles connecteur transversal: 10+2

Prix :

Vue d'ensemble

Caractéristiques techniques

Accessoires

Homologations

Téléchargements

Avantages

  • L'article fait partie de la gamme de produits ME
  • Montage sans outil
  • Disponible dans des pas compris entre 12,5 mm et 90 mm, extensible de manière modulaire
  • Classe d'inflammabilité V0 selon UL 94
  • Variante dans la technique de raccordement
  • Peut être monté sur le profilé
  • En option avec connecteur de bus intégré ou à monter sur profilé

Données commerciales

Code de commande 2200543
Unité de conditionnement 8 pc
Remarque Fabrication à la commande (pas de reprise)
Page catalogue Page 665 (C-1-2013)
GTIN 4046356655842
Poids par pièce (hors emballage) 140,000 GRM
Numéro du tarif douanier 85369010
Pays d'origine DE (Allemagne)

PHOENIX CONTACT nv/sa

Minervastraat 10-12
1930 Zaventem-Keiberg II
+32 (0)2 723 98 11
  • Créer PDF
  • Recommander
  • Commentaire

Ce site utilise les cookies, en continuant à naviguer le site, vous acceptez notre politique des cookies. Lisez notre politique de confidentialité pour plus d'informations.

Fermer