Elektronicabehuizing - ME 22,5 OT-MSTBO GY S294 - 2200401

Geen afbeelding beschikbaar

Inbouwbehuizingen, bovendeel, kleur: grijs, breedte: 22,5 mm, hoogte: 38,5 mm

Prijs:

Overzicht

Technische gegevens

Downloads

Uw voordelen

  • bij het verwijderen van een moduul uit de koppeling wordt de signaalketting niet onderbroken,– voeding via standaard MINI COMBICON-connector
  • goudcontacten voor dataoverdracht en voeding (125 V, 8 A)
  • ME...TBUS-verbinders met 5 parallelle contacten ruimtebesparend aan de montagerail te bevestigen

Commerciële gegevens

Bestelsleutel 2200401
Verpakkingseenheid 10 stk
Opmerking Ordergebonden productie (geen retournering)
GTIN 4046356570398
Gewicht per stuk (exclusief verpakking) 6,730 g
Douanetariefnummer 85472000