Printplaatconnectoren - MSTBO 2,5/ 4-G1R OG - 2200384

Basiselement, nominale stroom: 12 A, nominale spanning (III/2): 320 V, montage: solderen, Artikel met pinaansluiting aan de zijkant

Prijs:

Overzicht

Technische gegevens

Toelatingen

Downloads

Uw voordelen

  • basiselementen voor elektronicabehuizingen ME/ME MAX
  • 5 mm-raster
  • aantal polen: 2 t/m 4
  • steekrichting orthogonaal t.o.v. de printplaat
logo logo logo

Commerciële gegevens

Bestelsleutel 2200384
Verpakkingseenheid 50 stk
Minimaal te bestellen aantal 250 stk
Opmerking Ordergebonden productie (geen retournering)
GTIN 4046356577120
Gewicht per stuk (exclusief verpakking) 2,800 g
Douanetariefnummer 85366930
Land van herkomst PL (Polen)