Connecteur pour C.I. - MSTBO 2,5/ 3-G1R GNTQ P+F - 2200381

L'illustration montre la version verte

Embase, intensité nominale: 12 A, tension assignée (III/2): 320 V, montage: Soudage, Article avec sortie de broche latérale

Prix :

Vue d'ensemble

Caractéristiques techniques

Homologations

Téléchargements

Avantages

Logo Logo Logo Logo

Données commerciales

Code de commande 2200381
Unité de conditionnement 50 pc
Quantité minimum de commande 250 pc
Remarque Fabrication à la commande (pas de reprise)
GTIN 4046356577090
Poids par pièce (hors emballage) 1,840 GRM
Numéro du tarif douanier 85366990
Pays d'origine PL (Pologne)

PHOENIX CONTACT nv/sa

Minervastraat 10-12
1930 Zaventem-Keiberg II
+32 (0)2 723 98 11
  • Créer PDF
  • Recommander
  • Commentaire

Ce site utilise les cookies, en continuant à naviguer le site, vous acceptez notre politique des cookies. Lisez notre politique de confidentialité pour plus d'informations.

Fermer