Printplaatconnectoren - MSTBO 2,5/ 2-G1L GYBN - 2200360

Geen afbeelding beschikbaar

Printplaat-basiselementen, nominale stroom: 12 A, nominale spanning (III/2): 320 V, montage: solderen, Artikel met pinaansluiting aan de zijkant

Prijs:

Overzicht

Technische gegevens

Toelatingen

Downloads

Uw voordelen

  • basiselementen voor elektronicabehuizingen ME/ME MAX
  • 5 mm-raster
  • aantal polen: 2 t/m 4
  • steekrichting orthogonaal t.o.v. de printplaat
logo logo logo

Commerciële gegevens

Bestelsleutel 2200360
Verpakkingseenheid 50 stk
Minimaal te bestellen aantal 250 stk
Opmerking Ordergebonden productie (geen retournering)
GTIN 4046356576888
Gewicht per stuk (exclusief verpakking) 1,840 g
Douanetariefnummer 85366990
Land van herkomst PL (Polen)