Boîtier électronique - ME 35 OT-MSTBO RD S281 - 2200349

Aucune photo disponible

Partie supérieure, Partie supérieure, coloris: rouge, largeur: 35 mm, hauteur: 38,5 mm

Prix :

Vue d'ensemble

Caractéristiques techniques

Téléchargements

Avantages

  • Montage sans outil
  • Contacts plaqués or pour transmission de données et alimentation (125 V, 8 A)
  • Pas étroit, permettant un grand nombre de pôles
  • Connecteur ME...TBUS avec 5 contacts parallèles, peu encombrant, encliquetable dans un profilé
  • Grande surface équipable
  • Le retrait d'un module de la rangée n'interrompt pas la chaîne du signal– Entrée d'alimentation par connecteur standard MINICONNEC.
  • Surfaces d'étiquetage en creux
  • Circuits imprimés de même forme pour toutes les largeurs
  • Classe d'inflammabilité V0 selon UL 94
  • Montage rapide sur le profilé selon EN 60715
  • Désignation des pièces et du matériau gravée sur le boîtier (recyclable)
  • Économies grâce à une fabrication simplifiée de l'appareil
  • Pied métallique de verrouillage
  • En option, raccordement BUS intégré dans le boîtier, au choix pour liaison série ou parallèle
  • Possibilité d'extraire partiellement l'électronique
  • Contact de terre électronique (CEM) intégré dans la partie inférieure du boîtier

Données commerciales

Code de commande 2200349
Unité de conditionnement 10 pc
Quantité minimum de commande 250 pc
Remarque Fabrication à la commande (pas de reprise)
GTIN 4046356568418
Poids par pièce (hors emballage) 22,480 GRM
Numéro du tarif douanier 85472000
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
Ce site utilise les cookies, en continuant à naviguer le site, vous acceptez notre politique des cookies. Lisez notre politique de confidentialité pour plus d'informations.

Fermer