Printplaatconnectoren - MSTBT 2,5 HC/ 4-STP GY7035 - 2200332

Connector, nominale stroom: 16 A, nominale spanning (III/2): 320 V, aantal polen: 4, rastermaat: 5 mm, aansluitmethode: schroefaansluiting, kleur: lichtgrijs, contactoppervlak: tin

Prijs:

Overzicht

Technische gegevens

Toebehoren

Toelatingen

Downloads

Uw voordelen

  • basiselementen en stekers voor elektronicabehuizingen ME en ME MAX
  • aantal polen: 2 t/m 4
  • 5 mm-raster
  • steekrichting orthogonaal t.o.v. de printplaat
  • vingeraanrakingsveilig
logo logo logo logo logo logo

Commerciële gegevens

Bestelsleutel 2200332
Verpakkingseenheid 50 stk
Minimaal te bestellen aantal 50 stk
Cataloguspagina Pagina 325 (C-1-2013)
GTIN 4046356566285
Gewicht per stuk (exclusief verpakking) 6,620 g