Elektronicabehuizing - UM-PRO A/U 73 CM - 2200311

opbouwbehuizing, lengte: 1000 mm, Afdekking, kleur: transparant, breedte: 73 mm, hoogte: 63,2 mm, Opmerking: max. lengte van de afdekking = printplaatlengte - 19 mm

Prijs:

Configuratie

Overzicht

Technische gegevens

Toebehoren

Downloads

Uw voordelen

  • het artikel behoort tot de productfamilie UM-BASIC/UM-PRO
  • profielbehuizing van PVC (UM-BASIC) of van PA (UM-PRO)
  • leverbaar in individuele lengten
  • leverbaar in de bouwbreedten 72 mm, 108 mm en 122 mm
  • gevarieerde aansluittechniek
  • monteerbaar op montagerails

Commerciële gegevens

Bestelsleutel 2200311
Verpakkingseenheid 1 stk
Opmerking Ordergebonden productie (geen retournering)
Cataloguspagina Pagina 748 (C-1-2013)
Gewicht per stuk (exclusief verpakking) 0,000 g
Douanetariefnummer 39162000