Elektronicabehuizing - ME 90 UT KMGY - 2200279

Inbouwbehuizingen, lengte: 99 mm, met ventilatiesleuven, onderdeel, doorverbinding: zonder busverbinding, kleur: lichtgrijs, breedte: 90 mm, hoogte: 114,5 mm, aantal polen dwarsverbinding: niet van toepassing

Prijs:

Overzicht

Technische gegevens

Toebehoren

Downloads

Uw voordelen

  • het artikel behoort tot de productfamilie ME
  • montage zonder gereedschap
  • leverbaar in bouwbreedten van 12,5 mm tot 90 mm, modulair uit te breiden
  • brandbaarheidsklasse V0 volgens UL 94
  • gevarieerde aansluittechniek
  • monteerbaar op montagerails
  • optioneel met geïntegreerde of op montagerail te monteren busconnector

Commerciële gegevens

Bestelsleutel 2200279
Verpakkingseenheid 10 stk
Minimaal te bestellen aantal 10 stk
Opmerking Ordergebonden productie (geen retournering)
GTIN 4046356551564
Gewicht per stuk (exclusief verpakking) 75,350 g
Douanetariefnummer 85472000