Elektronicabehuizingscomponenten - UM-PRO PCB S-LOCK BK - 2200168

Vergrendelingselement voor het tegen de rand vergrendelen van de bovenste printplaat op UM-PRO-behuizingen

Prijs:

Overzicht

Technische gegevens

Toelatingen

Downloads

Uw voordelen

  • het artikel behoort tot de productfamilie UM-BASIC/UM-PRO
  • profielbehuizing van PVC (UM-BASIC) of van PA (UM-PRO)
  • leverbaar in individuele lengten
  • leverbaar in de bouwbreedten 72 mm, 108 mm en 122 mm
  • gevarieerde aansluittechniek
  • monteerbaar op montagerails

Commerciële gegevens

Bestelsleutel 2200168
Verpakkingseenheid 100 stk
Minimaal te bestellen aantal 100 stk
Opmerking Ordergebonden productie (geen retournering)
Cataloguspagina Pagina 748 (C-1-2013)
GTIN 4046356547611
Gewicht per stuk (exclusief verpakking) 0,300 g
Douanetariefnummer 39269097