Elektronicabehuizingscomponenten - UM-PRO 108 COVER-R BK - 2200156

Zijelement (rechts) met montagevoet voor de montagerail, voor UM-PRO-profielen met een printplaatbreedte van 108 mm

Prijs:

Overzicht

Technische gegevens

Toelatingen

Downloads

Uw voordelen

  • het artikel behoort tot de productfamilie UM-BASIC/UM-PRO
  • profielbehuizing van PVC (UM-BASIC) of van PA (UM-PRO)
  • leverbaar in individuele lengten
  • leverbaar in de bouwbreedten 72 mm, 108 mm en 122 mm
  • gevarieerde aansluittechniek
  • monteerbaar op montagerails

Commerciële gegevens

Bestelsleutel 2200156
Verpakkingseenheid 10 stk
Minimaal te bestellen aantal 10 stk
Cataloguspagina Pagina 749 (C-1-2013)
GTIN 4046356547383
Gewicht per stuk (exclusief verpakking) 17,570 g
Douanetariefnummer 39269097