Boîtier électronique - ME MAX 45 U-U1 BK S192 - 2200119

L'figure montre la version ME MAX 45 2-2 KMGY avec connecteur de bus sur profilé enfiché

Boîtier électronique

Prix :

Vue d'ensemble

Caractéristiques techniques

Accessoires

Téléchargements

Avantages

  • Raccordement enfichable avec raccordement vissé, à ressort ou autodénudant
  • Étiquettes pour repérage supplémentaire en option
  • Connecteur bus pour profilé en option
  • Face avant étendue pour connecteurs mâles multipolaires ou éléments de commande et de réglage
  • Surface de CI étendue pour les boîtiers de dimensions compactes
  • Échange simple de module sans interruption de la chaîne de contacts
  • Ecran insérable facile à modifier et à repérer
  • Contact de terre en option
  • Couvercle transparent pivotant
  • Techniques de raccordement fixe ou par enfichage combinables jusqu'à trois niveaux de connexions, dans différents pas

Données commerciales

Code de commande 2200119
Unité de conditionnement 10 pc
Quantité minimum de commande 100 pc
Remarque Fabrication à la commande (pas de reprise)
GTIN 4046356520423
Poids par pièce (hors emballage) 92,830 GRM
Numéro du tarif douanier 85472000
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
Ce site utilise les cookies, en continuant à naviguer le site, vous acceptez notre politique des cookies. Lisez notre politique de confidentialité pour plus d'informations.

Fermer