Elektronicabehuizing - ME 45 OT-1MSTBO MZE100 - 2200075

Geen afbeelding beschikbaar

Bovendeel, bovendeel, kleur: groen, breedte: 45 mm, lengte: 99 mm, hoogte: 38,5 mm

Prijs:

Overzicht

Technische gegevens

Toelatingen

Downloads

Uw voordelen

  • ME...TBUS-verbinders met 5 parallelle contacten ruimtebesparend aan de montagerail te bevestigen
  • goudcontacten voor dataoverdracht en voeding (125 V, 8 A)
  • bij het verwijderen van een moduul uit de koppeling wordt de signaalketting niet onderbroken,– voeding via standaard MINI COMBICON-connector

Commerciële gegevens

Bestelsleutel 2200075
Verpakkingseenheid 10 stk
Minimaal te bestellen aantal 100 stk
Opmerking Ordergebonden productie (geen retournering)
GTIN 4046356509602
Gewicht per stuk (exclusief verpakking) 20,050 g
Douanetariefnummer 85472000