Elektronicabehuizing - ME MAX 17,5 G 3-3 BU - 2200051

Geen afbeelding beschikbaar

complete behuizing zonder ventilatiesleuven, complete behuizing, doorverbinding: montagerail-busverbinder, kleur: blauw, breedte: 17,5 mm, lengte: 99 mm, hoogte: 114,5 mm, aantal polen dwarsverbinding: 5

Prijs:

Overzicht

Technische gegevens

Toebehoren

Toelatingen

Downloads

Uw voordelen

  • het artikel behoort tot de productfamilie ME MAX
  • Eenvoudige montage
  • leverbaar in bouwbreedten van 6,2 mm tot 90 mm, modulair uit te breiden
  • brandbaarheidsklasse V0 volgens UL 94
  • gevarieerde aansluittechniek
  • monteerbaar op montagerails
  • optioneel met op rail te monteren busconnectoren alsmede vermogensverbindingssysteem

Commerciële gegevens

Bestelsleutel 2200051
Verpakkingseenheid 10 stk
Minimaal te bestellen aantal 250 stk
Opmerking Ordergebonden productie (geen retournering)
GTIN 4046356500623
Gewicht per stuk (exclusief verpakking) 49,570 g
Douanetariefnummer 85389099