Stekerdeel - GMSTBT 2,5 HV/3-ST-7,25 GY7035 - 2199553

Printconnectoren, nominale stroom: 16 A, nominale spanning (III/2): 1000 V, aantal polen: 3, rastermaat: 7,25 mm, aansluitmethode: schroefaansluiting, kleur: lichtgrijs, contactoppervlak: tin

Prijs:

Overzicht

Technische gegevens

Toelatingen

Downloads

Uw voordelen

  • geschikt voor elektronicabehuizingen ME /ME MAX
  • orthogonale schroefstekeraansluiting
  • rastermaat 7,25 mm voor een onbeperkte 600 V-UL-toelating
logo logo logo logo

Commerciële gegevens

Bestelsleutel 2199553
Verpakkingseenheid 50 stk
Cataloguspagina Pagina 508 (C-1-2013)
GTIN 4046356495349
Gewicht per stuk (exclusief verpakking) 6,290 g
Douanetariefnummer 85366990
Land van herkomst PL (Polen)