Elektronicabehuizing - ME MAX 35 2-2 SET KMGY S6 - 2199362

De afbeelding toont de variant ME MAX 35 3-3 KMGY met gemonteerde montagerail-busverbinder

Elektronicabehuizing, bestaande uit: linker en rechter behuizingsdeel, 2 x afsluitplaat, 2 x transparant deksel, tussenelement, metalen montagevoet en veer, behuizing open, aantal polen: 24 (8 x 3 polen), breedte: 35 mm, kleur: lichtgrijs

Prijs:

Overzicht

Technische gegevens

Toebehoren

Toelatingen

Downloads

Uw voordelen

  • optionele etiketten voor extra codering
  • optionele montagerail-busverbinder
  • steekaansluiting in schroef-, veerdruk- of snelaansluittechniek
  • royale frontvlakken voor meerpolige stekers of bedienings- en instelelementen
  • royaal printplaatoppervlak bij compacte behuizingsafmetingen
  • eenvoudig te modificeren en te bedrukken inlegplaat
  • eenvoudig verwisselen van de modulen zonder onderbreking van de contactketen
  • vaste of steekaansluittechniek te combineren op max. drie aansluitniveaus, met verschillende rastermaten
  • optioneel aardcontact
  • transparant, zwenkbaar frontdeksel

Commerciële gegevens

Bestelsleutel 2199362
Verpakkingseenheid 10 stk
Minimaal te bestellen aantal 100 stk
Opmerking Ordergebonden productie (geen retournering)
GTIN 4046356428354
Gewicht per stuk (exclusief verpakking) 106,960 g
Douanetariefnummer 85369010