Elektronicabehuizing - ME 45 UTG BUGY - 2199278

Inbouwbehuizingen, lengte: 99 mm, onderdeel, kleur: blauwgrijs, breedte: 45 mm

Prijs:

Overzicht

Technische gegevens

Toelatingen

Downloads

Uw voordelen

  • het artikel behoort tot de productfamilie ME
  • montage zonder gereedschap
  • leverbaar in bouwbreedten van 12,5 mm tot 90 mm, modulair uit te breiden
  • brandbaarheidsklasse V0 volgens UL 94
  • gevarieerde aansluittechniek
  • monteerbaar op montagerails
  • optioneel met geïntegreerde of op montagerail te monteren busconnector

Commerciële gegevens

Bestelsleutel 2199278
Verpakkingseenheid 50 stk
Minimaal te bestellen aantal 100 stk
Opmerking Ordergebonden productie (geen retournering)
GTIN 4046356342513
Gewicht per stuk (exclusief verpakking) 65,600 g
Douanetariefnummer 85472000