Behuizing - UM 72-PROFIL 1,55CM GN VPE1000 - 2199113

opbouwbehuizing, onderdeel, kleur: groen, breedte: 15,5 mm

Prijs:

Overzicht

Technische gegevens

Downloads

Uw voordelen

  • snelle montage op de gangbare NS 35- of NS 32-montagerails
  • voordelig door vermindering van behuizingsonderdelen
  • diverse mogelijkheden voor externe aderaansluiting
  • flexibel in vorm en afmeting
  • hoge mechanische stabiliteit door vastgeschroefde zijelementen op het profiel
  • de modulen kunnen via de coderingsuitsparingen met het coderingsmateriaal van Phoenix Contact worden gecodeerd

Commerciële gegevens

Bestelsleutel 2199113
Verpakkingseenheid 1000 stk
Minimaal te bestellen aantal 1000 stk
Opmerking Ordergebonden productie (geen retournering)
GTIN 4046356341547
Gewicht per stuk (exclusief verpakking) 6,200 g
Douanetariefnummer 39162000