Verbindingselementen voor hoge stromen - UHV 25-KH/M8 - 2130305

De afbeelding toont een combinatie van de varianten UHV 25-AS/AS, UHV 25-KH/AS en UHV 25-KH/KH

Verbindingselement voor hoge stromen met boutaansluiting, doorsnede: 6 - 25 mm², AWG: 10 - 4, breedte: 26 mm, kleur: grijs

Prijs:

Overzicht

Technische gegevens

Toebehoren

Toelatingen

Downloads

Uw voordelen

  • uitgebreide toebehoren, zoals bijv. de verbindingsrail voor doorverbindingen, garanderen een veilige en eenvoudige aansluiting van aders t/m 240 mm²
  • de verbindingselementen voor hoge stromen UHV ... zijn in meerdere uitvoeringen leverbaar
  • er zijn uitvoeringen met kabelschoen- of directe aansluiting alsmede een gecombineerde uitvoering hiervan leverbaar

Commerciële gegevens

Bestelsleutel 2130305
Verpakkingseenheid 10 stk
Opmerking Ordergebonden productie (geen retournering)
GTIN 4017918053086
Gewicht per stuk (exclusief verpakking) 105,250 g
Douanetariefnummer 85369010
Land van herkomst IN (India)