Connecteur de puissance - UHV240-M16/M16 - 2130240

L'illustration représente une combinaison des versions UHV 240-AS/AS, UHV 240-KH/AS et UHV 240-KH/KH

Bloc de jonction universel à connexion à tige filetée, section : 70 ... 240 mm², largeur : 53 mm, coloris : gris

Prix :

Vue d'ensemble

Caractéristiques techniques

Accessoires

Homologations

Téléchargements

Avantages

  • Un large éventail d'accessoires, par exemple la barre pour interconnexion transversale, garantit un câblage clair et convivial des conducteurs jusqu'à 240 mm².
  • Il existe des modèles avec raccordement à cosse ou direct, ainsi que des modèles mixtes associant les deux modes.
  • Les connecteurs de puissance UHV... sont disponibles dans plusieurs variantes.

Données commerciales

Code de commande 2130240
Unité de conditionnement 5 pc
GTIN 4017918053024
Poids par pièce (hors emballage) 444,650 GRM
Numéro du tarif douanier 85369010
Pays d'origine IN (Inde)

PHOENIX CONTACT nv/sa

Minervastraat 10-12
1930 Zaventem-Keiberg II
+32 (0)2 723 98 11
  • Créer PDF
  • Recommander
  • Commentaire

Ce site utilise les cookies, en continuant à naviguer le site, vous acceptez notre politique des cookies. Lisez notre politique de confidentialité pour plus d'informations.

Fermer