Verbindingselementen voor hoge stromen - UHV240-KH/KH - 2130198

De afbeelding toont een combinatie van de varianten UHV 240-AS/AS, UHV 240-KH/AS en UHV 240-KH/KH

Universele aansluitklem met schroefaansluiting, doorsnede: 70 - 240 mm², dikte: 53 mm, kleur: grijs

Prijs:

Overzicht

Technische gegevens

Toebehoren

Toelatingen

Downloads

Uw voordelen

  • uitgebreide toebehoren, zoals bijv. de verbindingsrail voor doorverbindingen, garanderen een veilige en eenvoudige aansluiting van aders t/m 240 mm²
  • er zijn uitvoeringen met kabelschoen- of directe aansluiting alsmede een gecombineerde uitvoering hiervan leverbaar
  • de verbindingselementen voor hoge stromen UHV ... zijn in meerdere uitvoeringen leverbaar

Commerciële gegevens

Bestelsleutel 2130198
Verpakkingseenheid 5 stk
Cataloguspagina Pagina 555 (C-1-2017)
GTIN 4017918052973
Gewicht per stuk (exclusief verpakking) 576,920 g
Douanetariefnummer 85369010
Land van herkomst IN (India)