Verbindingselementen voor hoge stromen - UHV 95-KH/AS - 2130127

De afbeelding toont een combinatie van de varianten UHV 95-AS/AS, UHV 95-KH/AS en UHV 95-KH/KH

Universele aansluitklem met gecombineerde aansluiting, doorsnede: 35 - 95 mm², AWG: 2 - 4/0, dikte: 40 mm, kleur: grijs

Prijs:

Overzicht

Technische gegevens

Toebehoren

Toelatingen

Downloads

Uw voordelen

  • de verbindingselementen voor hoge stromen UHV ... zijn in meerdere uitvoeringen leverbaar
  • er zijn uitvoeringen met kabelschoen- of directe aansluiting alsmede een gecombineerde uitvoering hiervan leverbaar
  • uitgebreide toebehoren, zoals bijv. de verbindingsrail voor doorverbindingen, garanderen een veilige en eenvoudige aansluiting van aders t/m 240 mm²

Commerciële gegevens

Bestelsleutel 2130127
Verpakkingseenheid 10 stk
Cataloguspagina Pagina 555 (C-1-2017)
GTIN 4017918052904
Gewicht per stuk (exclusief verpakking) 296,230 g
Douanetariefnummer 85369010
Land van herkomst IN (India)