Verbindingselementen voor hoge stromen - UHV 25-KH/AS - 2130101

De afbeelding toont een combinatie van de varianten UHV 25-AS/AS, UHV 25-KH/AS en UHV 25-KH/KH

Universele aansluitklem met gecombineerde aansluiting, doorsnede: 6 - 25 mm², AWG:10 - 4, dikte: 26 mm, kleur: grijs

Prijs:

Overzicht

Technische gegevens

Toebehoren

Toelatingen

Downloads

Uw voordelen

  • de verbindingselementen voor hoge stromen UHV ... zijn in meerdere uitvoeringen leverbaar
  • er zijn uitvoeringen met kabelschoen- of directe aansluiting alsmede een gecombineerde uitvoering hiervan leverbaar
  • uitgebreide toebehoren, zoals bijv. de verbindingsrail voor doorverbindingen, garanderen een veilige en eenvoudige aansluiting van aders t/m 240 mm²

Commerciële gegevens

Bestelsleutel 2130101
Verpakkingseenheid 10 stk
Cataloguspagina Pagina 554 (C-1-2017)
GTIN 4017918052881
Gewicht per stuk (exclusief verpakking) 109,780 g
Douanetariefnummer 85369010
Land van herkomst IN (India)