Blocs de jonction simple - UHK 4-FS/FS(12-2,8-0,8) - 2017224

Blocs de jonction simple, tension nominale: 800 V, intensité nominale: 40 A, type de raccordement: raccordement par clips, nombre de connexions: 12, section :0,5 mm² - 6 mm², AWG: 20 - 10, largeur: 6,2 mm, coloris: gris, type de montage: NS 35/7,5, NS 35/15, NS 32

Prix :

Vue d'ensemble

Caractéristiques techniques

Accessoires

Homologations

Téléchargements

Avantages

  • Économie de bloc de jonction et de pontages
  • Grand confort d'utilisation : bonne visibilité des connecteurs mâles, accès aisé aux connecteurs mâles et contrôle rapide du raccordement
  • Apparence avantageuse compte tenu du guidage élégant du conducteur dans les goulottes latérales
  • Lecture frontale de la désignation

Données commerciales

Code de commande 2017224
Unité de conditionnement 50 pc
Page catalogue Page 499 (C-1-2017)
GTIN 4017918052683
Poids par pièce (hors emballage) 9,020 GRM
Numéro du tarif douanier 85369010
Pays d'origine PL (Pologne)

PHOENIX CONTACT nv/sa

Minervastraat 10-12
1930 Zaventem-Keiberg II
+32 (0)2 723 98 11
  • Créer PDF
  • Recommander
  • Commentaire

Ce site utilise les cookies, en continuant à naviguer le site, vous acceptez notre politique des cookies. Lisez notre politique de confidentialité pour plus d'informations.

Fermer