Basiselement - SMC 1,5/ 7-G-3,81 HT BK AU CP4 - 1999466

Geen afbeelding beschikbaar

Prijs:

Overzicht

Technische gegevens

Toelatingen

Downloads

Uw voordelen

  • Vergulde contactplaatsen beveiligen de langdurig stabiele overdracht-kwaliteit
  • geschikt voor integratie in het THR-soldeerproces
  • de schuine aansluiting maakt rangschikking op de printplaat in meerdere rijen mogelijk
  • maximale flexibiliteit bij het apparaatdesign - één basiselement voor connectoren met verschillende aansluittechnieken
logo logo

Commerciële gegevens

Bestelsleutel 1999466
Verpakkingseenheid 50 stk
Minimaal te bestellen aantal 50 stk
Opmerking Ordergebonden productie (geen retournering)
GTIN 4017918981198
Gewicht per stuk (exclusief verpakking) 3,540 g
Douanetariefnummer 85366930