Printplaatconnectoren - ZEC 1,5/ 4-ST-7,5C1,2 R1,4NZX4 - 1998195

De afbeelding toont een 10-polige variant

directe connector voor printplaten, nominale stroom: 10 A, aantal polen: 4, rastermaat: 7,5 mm, aansluitmethode: veerdrukaansluiting, kleur: groen, contactoppervlak: tin, montage: insteekveerdruktechniek

Prijs:

Overzicht

Technische gegevens

Toelatingen

Downloads

Uw voordelen

  • Gedefinieerde contactkracht waarborgt een langdurig stabiel contact
  • voordelige directe connector met slechts één component
  • de door een gefixeerde schroevendraaier geopende aansluitruimte maakt een comfortabele aderaansluiting mogelijk
  • steekrichting in het verlengde van de printplaat
logo logo logo logo logo

Commerciële gegevens

Bestelsleutel 1998195
Verpakkingseenheid 50 stk
Minimaal te bestellen aantal 50 stk
GTIN 4017918964054
Gewicht per stuk (exclusief verpakking) 7,520 g
Douanetariefnummer 85366930
Land van herkomst GR (Griekenland)