Printplaatconnectoren - MSTB 2,5/16-ST-5,08 NZX3 - 1998140

De afbeelding toont een 10-polige variant van het artikel

Connector, nominale stroom: 12 A, nominale spanning (III/2): 320 V, aantal polen: 16, rastermaat: 5,08 mm, aansluitmethode: Schroefaansluiting met kooilifttechniek, kleur: groen, contactoppervlak: tin

Prijs:

Overzicht

Technische gegevens

Toelatingen

Downloads

logo logo logo logo logo

Commerciële gegevens

Bestelsleutel 1998140
Verpakkingseenheid 50 stk
Minimaal te bestellen aantal 300 stk
Opmerking Ordergebonden productie (geen retournering)
GTIN 4017918963897
Gewicht per stuk (exclusief verpakking) 26,770 g