Basiselement - MCV 1,5/10-GFR-3,5 THT-R56 - 1997565

basiselement, nominale stroom: 8 A, nominale spanning (III/2): 160 V, aantal polen: 10, rastermaat: 3,5 mm, kleur: zwart, contactoppervlak: tin, montage: THR solderen, Gebruikersinformatie en designaanbevelingen met betrekking tot de Through Hole Reflow technologie vindt onder 'Downloads'

Prijs:

Overzicht

Technische gegevens

Toebehoren

Toelatingen

Downloads

logo logo logo logo logo

Commerciële gegevens

Bestelsleutel 1997565
Verpakkingseenheid 200 stk
Minimaal te bestellen aantal 200 stk
Opmerking Ordergebonden productie (geen retournering)
Cataloguspagina Pagina 107 (NTK-2005)
GTIN 4017918989026
Gewicht per stuk (exclusief verpakking) 6,030 g
Douanetariefnummer 85366930