Basiselement - MC 1,5/ 8-GF-3,81 THT-R56 - 1996595

Printplaat-basiselementen, nominale stroom: 8 A, nominale spanning (III/2): 160 V, aantal polen: 8, rastermaat: 3,81 mm, kleur: zwart, contactoppervlak: tin, montage: THR solderen, Gebruikersinformatie en designaanbevelingen met betrekking tot de Through Hole Reflow technologie vindt onder 'Downloads'

Prijs:

Overzicht

Technische gegevens

Toebehoren

Downloads

logo logo logo logo logo logo

Commerciële gegevens

Bestelsleutel 1996595
Verpakkingseenheid 1
Cataloguspagina Pagina 163 (CC-2009)
GTIN 4017918988104
Douanetariefnummer 85366930