Printplaatconnectoren - FKC 2,5/ 2-STF-5,08 BD:1-2 Q - 1995826

Geen afbeelding beschikbaar

Connector, nominale stroom: 12 A, nominale spanning (III/2): 320 V, aantal polen: 2, rastermaat: 5,08 mm, aansluitmethode: push-in-veerdrukaansluiting, kleur: groen, contactoppervlak: tin

Prijs:

Overzicht

Technische gegevens

Downloads

logo logo logo logo logo

Commerciële gegevens

Bestelsleutel 1995826
Verpakkingseenheid 1
GTIN 4046356009782
Douanetariefnummer 85366990

Sample Service

Dit artikel is niet als voorbeeldartikel beschikbaar.

Sample Service